ZHCSR83C March 2023 – January 2024 TPSM863252 , TPSM863253 , TPSM863257
PRODUCTION DATA
TPSM86325x 是一款输入电压范围为 3V 至 17V 的简单易用型高效、高功率密度同步降压模块,支持高达 3A 的连续电流。
TPSM86325x 采用 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。该器件可支持以高达 95% 的占空比运行。
TPSM863252 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载时保持高效率。TPSM863257 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPSM863253 是一款采用 FCCM 模式的 3.3V 固定输出电压器件。TPS863253 在内部模块中集成了分压电阻器和前馈电容器。该器件集成了全面的断续模式 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。
该器件采用 QFN 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。
| 器件型号(3) | MODE | 输出电压 | 封装(1) | 封装尺寸 (2) |
|---|---|---|---|---|
| TPSM863252 | ECO | 0.6V 至 10V | RDX(QFN-FCMOD,7) | 4.00mm x 3.30mm |
| TPSM863257 | FCCM | 0.6V 至 5.5V | ||
| TPSM863253 | FCCM | 3.3V |