ZHCSSI7B September 2023 – March 2024 TPSM861252 , TPSM861253 , TPSM861257
PRODUCTION DATA
TPSM86125x 默认频率约为 1.4MHz。当输出电压高于 3.6V 且输出电压与输入电压之比 < 0.62(迟滞为 0.04)时,频率更改为 2MHz,从而降低输出电压纹波。下面是汇总表。
| 条件 | 条件 | 频率 |
|---|---|---|
| 输出电压 < 3.6V | 1.4MHz | |
| 输出电压 ≥ 3.6V | 占空比 ≥ 0.62 | 1.4MHz |
| 占空比 < 0.62 | 2MHz |