ZHCSSI7B September 2023 – March 2024 TPSM861252 , TPSM861253 , TPSM861257
PRODUCTION DATA
表 8-1 展示了该应用的设计参数。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOUT | 输出电压 | 3.3 | V | |||
| IOUT | 输出电流 | 1 | A | |||
| ΔVOUT | 瞬态响应 | 0.1A – 0.9A 负载阶跃,2A/μs 压摆率 | ±3% × VOUT | V | ||
| VIN | 输入电压 | 3.8 | 12 | 17 | V | |
| VOUT(ripple) | 输出电压纹波 | CCM 条件 | 20 | mV | ||
| TA | 环境温度 | 25 | °C | |||