ZHCSXZ2B March 2025 – October 2026 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
| IOUT = 0µA | SINGLE = 1 | MODE/SYNC = 低电平 |
| IOUT = 9A | VIN = 3.3V | MODE/SYNC = 高电平 |
| IOUT = 9A | TJ = 25°C | MODE/SYNC = 高电平 |
| VOUT = 0V | EN = 低电平 |
| IOUT = 9A | VIN = 5.0V | MODE/SYNC = 高电平 |
| IOUT = 9A | TJ = 85°C | MODE/SYNC = 高电平 |