ZHCSPT6D July 2023 – June 2024 TPSM8287A06 , TPSM8287A10 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15
PRODUCTION DATA
TPSM8287Axx 是具有差分遥感和 I2C 接口的引脚对引脚直流/直流降压电源模块系列。该电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。该设计采用紧凑的薄型封装,旨在通过标准表面贴装设备进行组装。TPSM8287Axx 系列实现了可支持快速瞬变的增强型控制方案。TPSM8287Axx 可以在固定频率或省电模式下工作。遥感功能可优化负载点的电压调节,并且该器件可在整个温度范围内实现 ±0.8% 的直流电压精度。这些器件可在堆叠、并联模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。可通过 VSETx 引脚选择启动电压,以便在没有实际 I2C 通信的情况下实现上电。
| 器件型号(2) | 电流额定值 | 封装(1) | 封装高度 |
|---|---|---|---|
| TPSM8287A06BAS | 6A | RDV (B0QFN,39) | 1.8mm |
| TPSM8287A12BAS | 12A | ||
| TPSM8287A12BBS | 12A | ||
| TPSM8287A10BAH | 10A | RDW (B3QFN,39) | 4.0mm |
| TPSM8287A15BAH | 15A | ||
| TPSM8287A15BBH | 15A |