ZHCSKB4D September   2019  – June 2026 TPSM82810 , TPSM82813

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 原理图
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 精密使能端 (EN)
      2. 8.3.2 输出放电
      3. 8.3.3 COMP/FSET
      4. 8.3.4 MODE/SYNC
      5. 8.3.5 展频时钟 (SSC) - TPSM8281xS
      6. 8.3.6 欠压锁定 (UVLO)
      7. 8.3.7 电源正常状态输出 (PG)
      8. 8.3.8 热关断
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 脉宽调制 (PWM) 运行
      2. 8.4.2 节能模式运行 (PFM/PWM)
      3. 8.4.3 100% 占空比运行
      4. 8.4.4 电流限制和短路保护
      5. 8.4.5 软启动/跟踪 (SS/TR)
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 9.2.2.2 设置输出电压
        3. 9.2.2.3 前馈电容器
        4. 9.2.2.4 输入电容器
        5. 9.2.2.5 输出电容器
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 系统示例
      1. 9.3.1 电压跟踪
      2. 9.3.2 与外部时钟同步
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
        1. 9.5.2.1 散热注意事项
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
      2. 10.1.2 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • SIL|14
  • VCA|13
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

COMP/FSET

此引脚独立设置两个不同的参数:

  • 控制环路的内部补偿设置(三个设置可用)
  • PWM 模式下的开关频率为 1.8MHz 至 4MHz

在 COMP/FSET 与 GND 之间连接的电阻器可以改变补偿和开关频率。补偿的变化使该器件能够适应不同的输出电容值。该电阻器必须靠近引脚放置,以使引脚上的寄生电容尽可能小。补偿设置是在启用转换器后设置的,因此运行期间电阻器的变化仅影响开关频率,而对补偿没有影响。

为了节省外部元件,该引脚也可直接连接到 VIN 或 GND,以设置预定义的开关频率和补偿。请勿将此引脚悬空。

必须根据最大输入电压和输出电压选择开关频率,以满足最短导通时间规格。

示例:VIN = 5.5V,VOUT = 1V

方程式 1. f S w , m a x = V O U T V I N   ×   t O N , m i n =   1   V 5.5   V   ×   75   n s   = 2.42   M H z

补偿范围必须根据所用的最小有效电容来选择。在所有三个补偿范围内,可以将电容从表 8-1 中给出的最小值增大到最大值 470µF。当使用更大的输出电容时,较高的补偿设置可提供更好的负载瞬态响应。如果输出的电容在运行期间发生变化,例如当负载开关用于连接或断开电路的某些部分时,必须为输出上的最小电容选择补偿。如果补偿较大的输出电容,但在输出端放置较小的电容,则可能会导致不稳定。

预期开关频率和补偿设置的 RCF 值根据下表中的公式确定。

表 8-1 开关频率和补偿
补偿 RCF 开关频率 VOUT < 1V 时的最小输出电容 1V ≤ VOUT < 3.3V 时的最小输出电容 VOUT ≥ 3.3V 时的最小输出电容
对于最小输出电容
(补偿设置 1)
R C F ( k Ω ) = 1 8 M H z × k Ω f S ( M H z ) 1.8MHz (10kΩ) ...4MHz (4.5kΩ) 53µF 32µF 27µF
对于中输出电容
(补偿设置 2)
R C F ( k Ω ) = 6 0 M H z × k Ω f S ( M H z ) 1.8MHz (33kΩ) ...4MHz (15kΩ) 100µF 60µF 50µF
对于大输出电容
(补偿设置 3)
R C F ( k Ω ) = 1 8 0 M H z × k Ω f S ( M H z ) 1.8MHz (100kΩ) ...4MHz (45kΩ) 200µF 120µF 100µF
对于最小输出电容
(补偿设置 1)
连接至 GND 内部固定 2.25MHz 53µF 32µF 27µF
对于大输出电容
(补偿设置 3)
连接至 VIN 内部固定 2.25MHz 200µF 120µF 100µF

有关所需输出电容(取决于输出电压)的更多详细信息,请参阅节 9.2.2.5。所有值均为电容有效值。

对于 RCF,过高的电阻值会被读取为“连接至 VIN”,而低于最低范围的值则被读取为“连接至 GND”。表 8-1 中的最小输出电容适用于靠近器件输出端的电容器。如果电容是分布式的,可能需要较低的补偿设置。