ZHCSWI3F June 2024 – December 2025 TPSM81033
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该器件设计为可在 1.8V 至 5.5V 的输入电源电压范围内运行。该输入电源必须经过良好调节。如果输入电源距离转换器超过几英寸,那么除了陶瓷旁路电容器之外,可能还需要额外的大容量电容。通常,选择容值为 100μF 的钽或铝电解电容器。输入电源的输出电流必须根据 TPSM81033 的电源电压、输出电压和输出电流来确定额定值。