ZHCSPW5C September 2022 – October 2025 TPSM365R3 , TPSM365R6
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 (VIN) | ||||||
| ISUPPLY | 稳压时的输入电源电流 | VIN = 13.5V、VBIAS = 3.3V VOUT、IOUT = 0A,PFM 模式(固定输出电压) | 6.5 | µA | ||
| ISUPPLY | 稳压时的输入电源电流 | VIN = 24V、VBIAS = 3.3V VOUT、IOUT = 0A、FPWM 模式(固定输出电压) | 4 | µA | ||
| DMAX | 最大开关占空比(1) | 98 | % | |||
| 电压基准(FB 或 BIAS) | ||||||
| VOUT_5p0V_ACC | VOUT = 5V,VIN = 5.5V 至 65V,IOUT = 0A 至满载(2) | FPWM 模式 | –1.5 | 1.5 | % | |
| VOUT_5p0V_ACC | VOUT = 5V,VIN = 5.5V 至 65V,IOUT = 0A 至满载(2) | 自动模式 | –1.5 | 2.5 | % | |
| VOUT_3p3V_ACC | VOUT = 3.3V,VIN= 3.6V 至 65V,IOUT = 0A 至满载(2) | FPWM 模式 | –1.5 | 1.5 | % | |
| VOUT_3p3V_ACC | VOUT = 3.3V,VIN= 3.6V 至 65V,IOUT = 0A 至满载(2) | 自动模式 | –1.5 | 2.5 | % | |
| 展频 | ||||||
| fSSS | 展频运行的频率范围 - 与中心频率的 最大偏差(3) |
可用展频 | ±2 | % | ||
| fPSS | 展频假随机模式频率(3) | 0.98 | 1.5 | Hz | ||
| 效率 | ||||||
| η | 效率 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0.6A,FSW = 1MHz | 82.7 | % | ||
| η | 效率 | VIN = 24V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0.6A,FSW = 1MHz | 80.2 | % | ||
| η | 效率 | VIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = 0.6A,FSW = 1MHz | 84.7 | % | ||
| η | 效率 | VIN = 36V,VOUT = 5V,IOUT = 0.6A,FSW = 1MHz | 82.3 | % | ||
| η | 效率 | VIN = 24V,VOUT = 12V,IOUT = 0.4A,FSW = 2.2MHz | 88.4 | % | ||
| η | 效率 | VIN = 48V,VOUT = 12V,IOUT = 0.4A,FSW = 2.2MHz | 78.5 | % | ||
| 热关断 | ||||||
| TSD-R | 热关断上升 | 关断阈值 | 158 | 168 | 180 | °C |
| TSD-F | 热关断下降 | 恢复阈值 | 150 | 158 | 165 | °C |
| TSD-HYS | 热关断迟滞 | 8 | 10 | 15 | °C | |