ZHCSR12 September   2022 TPS92665-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Device and Documentation Support
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 Trademarks
    4. 4.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 4.5 术语表
  5. 5Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TPS92665 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。该器件的 4 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。

TPS92665 具有一个内部振荡器。内部振荡器可通过内部低噪声 LVDS 发送器和接收器块共享给其他系统器件。多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口与 TPS92664、TPS92667、TPS92662x 和 TPS92663x 器件兼容。具有多路复用输入的板载 ADC 可对所有 LED 通道以及 IC 内核温度进行采样。该 ADC 还对专用 ADC 输入进行采样,可用于系统温度补偿、LED 分级和编码。

TPS92665 包含寄存器,可用于对灯串中单个 LED 的相移和脉冲宽度进行编程以及报告 LED 开路、短路故障和功能参数。

封装信息
器件型号封装 (1)封装尺寸(标称值)
TPS92665-Q1PHP(HTQFP、48)7.00mm × 7.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
简化版应用