ZHCSMB0 October   2020 TPS92663A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Revision History
  5. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 Trademarks
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  6. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TPS92663A-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。

该器件的 3 个串联集成开关各有 2 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。它还能并联 2 个开关,用于绕过高电流 LED。

主微控制器通过多点通用异步收发器 (UART) 串行接口,控制和管理 TPS92663A-Q1 器件。串行接口支持使用 CAN 收发器,实现更可靠稳健的物理层。应用可使用 TPS92663A-Q1 器件,也可以使用与该器件在同一总线上的 TPS92662A-Q1 器件。

具有两个多路复用输入的内置 8 位 ADC 可用于系统温度补偿和测量分箱值,从而实现 LED 分箱和编码。

内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。旁路开关的低电阻 (RDS(on)) 可最大程度地减少传导损耗和功率耗散。

灯串中每个 LED 的相移和脉冲宽度是可编程的。该器件使用内部寄存器来调节 PWM 频率。可以对多个器件进行同步。在 PWM 调光操作过程中,开关转换具有可编程的压摆率,用于缓解 EMI 问题。该器件具有开路 LED 保护功能(阈值可编程)。串行接口会报告开路 LED 或短路 LED 故障。

器件信息
器件型号(1)封装封装尺寸(标称值)
TPS92663A-Q1PWP (24)7.70mm × 4.40mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
GUID-CA8CBB72-A16D-483C-BAE9-97D6FF3DD1BE-low.gif简化版应用