ZHCSBQ3B October 2013 – July 2014 TPS92411
PRODUCTION DATA.
TPS92411 是一款在离线 LED 照明应用中使用的 100V 浮动 MOSFET 开关。 该器件与能够实现功率因数大于 0.9 的电流稳压器一同使用,从而构建具有低纹波电流的 LED 驱动解决方案。 当设计正确时,解决方案性能与基于传统反激式降压或升压的交流/直流 LED 驱动器类似。 此方法无需电感器元件,因此减小了尺寸并节约了成本。 TPS92411 开关的受控转换式低频操作可产生超低的 EMI。 详细操作,请参见 应用信息 部分中说明。
封装选项包括小外形尺寸晶体管 (SOT)23-5 和 PSOP-8,这使得用户能够针对小尺寸进行优化,或针对高功率进行缩放。 利用 PSOP-8 封装,LED 光源的设计有可能高达 70W 或更高。 其他特性包括用于监控器件何时具有正常运转所需的足够电压的欠压闭锁 (UVLO) 电路,以及过压保护功能 (TPS92411P)。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS92411,TPS92411P | SOT-23 (5) | 2.90mm x 1.60mm |
SO PowerPAD (8) | 4.89mm x 3.90mm |