ZHCSX32 September 2024 TPS92402
PRODUCTION DATA
TPS92402 LED 点控制器器件可在 4.5V 至 65V 的宽输入范围内提供高达 2.5A 的像素级 LED 调光控制,从而实现 8 通道独立照明解决方案。该器件包括一串(8 个串联)集成分流 FET,每个 FET 均可为单个 LED 提供 PWM 调光。借助分流 FET 串,该器件可支持恒流稳压器,适用于通过共阳极或共阴极连接的 LED。
TPS92402 具有可产生系统时钟信号的内部振荡器,从而支持高达 16 位的集成 PWM 发生器,且可编程 PWM 频率高达 60kHz。串行外设接口 (SPI) 可实现高速数据传输,并且支持菊花链和星型连接。SPI 和经过优化的引脚排列支持多个器件以堆叠配置连接在一起,从而实现单层 PCB。
TPS92402 包含寄存器,可用于对灯串中单个 LED 的 PWM 脉宽、压摆率、边沿偏移和开路电压进行编程,还可用于报告 LED 开路、LED 短路、分流 FET 开路和热警告。内部电荷泵整合了展频功能,可增强 EMI 性能。TPS92402 还提供恒流稳压器的 PWM 调光控制,并可实现多通道省电功能,从而显著提高调光效率,尤其是在低亮度条件下。
| 器件型号 | 封装 | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS92402 | VQFN (36) | 6.00mm × 5.00mm |