ZHCSOG8B April 2023 – February 2025 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655
PRODUCTION DATA
本设计示例使用下表中的参数。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 24V ±10% |
| LED 正向电压 | 3.0V |
| 输出电压 | 12V (3.0 × 4) |
| 最大 LED 电流 | 2A |
| 电感器电流纹波 | 最大电感电流的 50% |
| LED 电流波纹 | 200mA 或更低 |
| 输入电压纹波 | 200mV 或更低 |
| 调光类型 | PWM 调光,使用 TPS923654:1kHz、PWM 引脚上 1% 至 100% PWM 输入 |