ZHCSOG8A April   2023  – September 2023 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 器件比较表
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 自适应关断时间电流模式控制
        1. 8.3.1.1 开关频率设置
        2. 8.3.1.2 扩频
      2. 8.3.2 设置 LED 电流
      3. 8.3.3 欠压锁定
      4. 8.3.4 内部软启动
      5. 8.3.5 调光模式
        1. 8.3.5.1 PWM 调光
        2. 8.3.5.2 模拟调光
        3. 8.3.5.3 混合调光
        4. 8.3.5.4 灵活调光
      6. 8.3.6 CC/CV 充电模式
      7. 8.3.7 故障保护
      8. 8.3.8 热折返
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 TPS923654 升压型、12V 输入、1A 输出、12 片式 WLED 驱动器,具有模拟调光功能
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 电感器选型
          2. 9.2.1.2.2 输入电容器选择
          3. 9.2.1.2.3 输出电容器选型
          4. 9.2.1.2.4 感测电阻选择
          5. 9.2.1.2.5 其他外部元件选择
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 TPS923654 降压/升压型、24V 输入、2A 输出、4 片式 WLED 驱动器,具有 PWM 调光功能
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
          1. 9.2.2.2.1 电感器选型
          2. 9.2.2.2.2 输入电容器选择
          3. 9.2.2.2.3 输出电容器选型
          4. 9.2.2.2.4 感测电阻选择
          5. 9.2.2.2.5 其他外部元件选择
        3. 9.2.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TPS92365x 系列器件是具有 4.5V 至 65V 宽输入范围的 2A/4A 非同步升压、降压/升压 LED 驱动器。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件不仅能驱动 LED,还能以高功率密度和高效率为电池充电。该系列还支持常见阴极连接和单层 PCB 设计。开关频率可在 100kHz 至 2.2MHz 范围内进行配置,并具有可选的展频功能,可实现更好的 EMI 性能。

TPS92365x 系列器件支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光。每种调光方法都可使用简单的高电平和低电平信号,通过 PWM 和 ADIM 输入引脚进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能、精确采样,可实现电感式快速调光 (IFD) 和高调光精度。

TPS92365x 系列器件还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置热折返以及热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出就会发送确认信号。

器件信息
器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS92365x VSON (14) 4.5mm x 3.0mm
WSON (12) 3.0mm x 3.0mm
TPS923652、TPS923653 SOT-23-THN (14) 4.2mm x 3.3mm
GUID-26B49E03-6506-4BB7-8D8E-3DA69D45196E-low.svg LED 亮度线性度