ZHCSZ24A October 2025 – October 2026 TPS923621 , TPS923622
PRODUCTION DATA
TPS923621/2 是一款集成了低侧和高侧开关 FET 的同步升压 LED 驱动器。器件具有 130nA 超低关断电流。TPS923621/2 可驱动单路或多路并联 LED 灯串,适用于 LCD 背光及通用照明。
反馈电压调节至 200mV,输出电流由外部传感器电阻 RSET 设置,如简化版原理图 所示。在工作过程中,施加到 ADIM 引脚的 PWM 信号会按 PWM 占空比成比例地调节反馈电压,从而实现高精度模拟调光。TPS923621/2 支持占空比低至 0.1% 的 PWM 控制模拟调光,并结合强制连续导通模式 (FCCM) 运行,由于电流调制始终保持纯模拟特性,可避免输出端产生可闻噪声。
TPS923621/2 集成过压保护功能,可在 LED 开路状态下禁用功率级电路,防止输出电压超过绝对最大额定电压。TPS923621/2 还提供过流保护、欠压锁定保护和热关断保护。