ZHCSOG6B June 2023 – February 2025 TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055
PRODUCTION DATA
TPS92205x 器件的开关频率可通过更改 FSET 引脚与 AGND 之间连接的 RFSET 来在 100kHz 至 2.2MHz 范围内调节。
下表列出了电阻值和相应的开关频率:
| 开关频率 | 电阻值 (kΩ) |
| 100kHz | 232 |
| 200kHz | 138 |
| 300kHz | 83 |
| 400kHz | 59 |
| 600kHz | 38 |
| 800kHz | 28 |
| 1MHz | 23 |
| 1.2MHz | 18 |
| 1.5MHz | 13 |
| 1.8MHz | 11 |
| 2.2MHz | 9 |
例如,如果 RFSET 设置为 59kΩ,则相应的开关频率设置为 400kHz。
在大多数情况下,开关频率越低,系统效率越高,热行为越好。