ZHCSR92B November 2023 – August 2024 TPS92201 , TPS92201A
PRODUCTION DATA
TPS92201 的架构允许使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的微型陶瓷型输出电容器。这些电容器提供低输出电压纹波,推荐使用。为了在高频下保持电阻并实现电容随温度的窄变化幅度,建议使用 X7R 或 X5R 电介质。
输入电容器是转换器的低阻抗能量源,有助于实现稳定运行。为了实现出色的滤波效果,建议使用低 ESR 多层陶瓷电容器。对于大多数应用,4.7µF 输入电容即可满足要求;更大的电容值可减少输入电压纹波。
TPS92201 设计为可与 10µF 至 47µF 的输出电容配合使用,如表 8-3 中所示