ZHCSRX8A October 2024 – December 2024 TPS7N53
PRODUCTION DATA
图 6-1 显示了简化的调节电路,其中输入信号 (VREF) 由内部电流源 (IREF) 和外部电阻器 (RREF) 产生。由于误差放大器始终采用单位增益配置,因此 LDO 输出电压由 VREF 电压进行编程。VREF 基准电压由驱动 RREF 电阻器的内部低噪声电流源生成,通过使用低通滤波器 (CNR || RREF),可以在误差放大器的输入端具有非常低的带宽。
单位增益配置是通过将 SNS 连接到 OUT 来实现的。应最大限度减小输出端的布线电感,并尽可能靠近输出端连接 COUT。
该单位增益配置以及高精度 IREF 基准电流使该器件能够实现出色的输出电压精度。低压降电压 (VDO) 有助于降低散热需求并实现稳健的性能。此特性组合使得该器件成为向敏感型模拟低压 (≤ 1.5V) 器件供电的理想电压源。