ZHCSOF4A February 2022 – September 2022 TPS7H5005-SEP , TPS7H5006-SEP , TPS7H5007-SEP , TPS7H5008-SEP
PRODUCTION DATA
TPS7H500x SEP(由 TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP 和 TPS7H5008-SEP 组成)是采用航天增强型塑料制成的高速、抗辐射 PWM 控制器系列。这些控制器提供的许多功能有助于设计面向太空应用的直流/直流转换器拓扑。控制器具有 0.613V +0.7%/-1% 的内部精密基准,可配置开关频率高达 2MHz。每个器件都提供可编程斜坡补偿和软启动功能。
TPS7H500x-SEP 系列可通过 SYNC 引脚使用外部时钟来驱动,也可使用内部振荡器以用户编程的频率来驱动。此控制器系列为用户提供了各种选项,这些选项用于切换输出、同步整流功能、死区时间(固定或可配置)、前沿消隐时间(固定或可配置)和占空比限制。TPS7H500x-SEP 系列中的每个器件都采用 24 引脚 TSSOP 封装。
| 器件型号(1) | 等级 | 封装 |
|---|---|---|
| TPS7H5005MPWTSEP | 50krad(Si) RLAT | TSSOP (24) 4.40mm × 7.80mm 质量 = 102.3 mg(2) |
| TPS7H5006MPWTSEP | ||
| TPS7H5007MPWTSEP | ||
| TPS7H5008MPWTSEP |