ZHCSYC9B May 2025 – April 2026 TPS7H4012-SEP , TPS7H4012-SP , TPS7H4013-SEP , TPS7H4013-SP
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
虽然用户可以为不同的应用选择不同的斜率补偿值,但通常建议的斜率补偿理想值定义为输出电压除以电感器尺寸,如方程式 21 所示。
在本设计中,建议值为 1.5A/μs。使用方程式 8 计算出的 RSC 建议值 为 634kΩ。不过,在此特定应用示例中,我们决定使用比建议值更多的斜率补偿,以获得额外的裕度以及测试不同配置的适用性。因此,使用 200kΩ 值可得到 3.2A/μs。