ZHCSYC9A May 2025 – November 2025 TPS7H4012-SEP , TPS7H4013-SEP
PRODMIX
该器件会产生一个内部标称 1.2V 带隙基准电压 VBG。这是稳态运行期间 REFCAP 引脚上存在的电压。REFCAP 引脚需要 470nF 接地电容,以确保器件的电气运行正常以及 SET 性能稳健。此带隙电压用来推导误差放大器的标称 0.6V 基准电压 VREF(internal)。
馈入误差放大器的基准电压用于设置输出电压。然而,误差放大器具有固有的失调电压 VIO,它会影响总体精度误差。因此,实际用于设置输出电压的电压是 VREF(internal) + VIO。该组合值被定义为 VREF,可作为用于设置输出电压的精确值。在电气特性中的线路、温度和 TID 范围内指定 VREF。由于 VREF 是在开环配置中测得的,因此开关频率和负载对 VREF 的影响未纳入规格中。请参阅典型图图 7-31 和图 7-32,其中显示了电流和开关频率对输出检测电压的影响非常小。有关计算输出电压精度的更多详细信息,请参阅节 10.2.2.8。