ZHCSX33C September 2024 – November 2025 TPS7C84-Q1
PRODMIX
电路可靠性需要考虑器件功率耗散、PCB 上的电路位置以及正确的热平面尺寸。确保稳压器周围的 PCB 区域具有少量或没有其他会导致热应力增加的发热器件。
对于一阶近似,稳压器中的功率耗散取决于输入到输出电压差和负载条件。以下公式可计算功率耗散 (PD)。
对于带有散热焊盘的器件,器件封装的主要热传导路径是通过散热焊盘到 PCB。将散热焊盘焊接到器件下方的铜焊盘区域。确保此焊盘区域包含一组电镀过孔,这些过孔会将热量传导至额外的铜平面以增加散热。
最大功耗决定了该器件允许的最高环境温度 (TA)。功率耗散和结温通常与 PCB 和器件封装组合的 RθJA 以及与 TA 有关。RθJA 是结至环境热阻,TA 是环境空气温度。以下公式描述了这种关系。
热阻 (RθJA) 在很大程度上取决于特定 PCB 设计中内置的散热能力。因此,该热阻会根据总铜面积、铜重量和平面位置而变化。节 5.4 表中列出的结至环境热阻由 JEDEC 标准 PCB 和铜扩散面积决定。RθJA 用作封装热性能的相对测量值。