ZHCSVN0 July 2025 TPS7C13
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFB | 反馈电压 | 0.585 | 0.6 | 0.615 | V | ||
| ΔVOUT | 输出电压容差(3) | 在 VOUT = 0.6V 时测试 | -2.5 | 2.5 | % | ||
| TJ = -40℃ 至 125℃,VOUT = 0.6V | -3.75 | 3.75 | |||||
| ΔVOUT/ΔVIN | 线路调节 | VIN = (VOUT(NOM) + 0.5V) 至 5.5V | 0.01 | 0.1 | %/V | ||
| ΔVOUT/ΔIOUT | 负载调整率 | IOUT = 1mA 至 300mA | 2 | 40 | µV/mA | ||
| IFB | 反馈引脚输入电流 | TJ = –40°C 至 125°C | 10 | 100 | nA | ||
| IGND | 静态地电流 | VEN = VIN = 5.5V,IOUT = 0mA,TJ = –40°C 至 125°C | 80 | 130 | µA | ||
| ISHDN | 关断接地电流 | VEN < VEN(LOW),VIN = 5.5V,TJ = –40°C 至 125°C | 0.01 | 2 | µA | ||
| VDO | 压降电压 | IOUT = 300mA, VIN = VOUT(NOM)(2) |
0.8V ≤ VOUT < 1.8V(1) | 675 | mV | ||
| 1.8V ≤ VOUT < 2.5V | 330 | ||||||
| 2.5V ≤ VOUT < 2.8V | 260 | ||||||
| 2.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V | 255 | ||||||
| IOUT = 300mA, VIN = VOUT(NOM),TJ = –40°C 至 125°C(2) |
0.8V ≤ VOUT < 1.8V(1) | 805 | |||||
| 1.8V ≤ VOUT < 2.5V | 435 | ||||||
| 2.5V ≤ VOUT < 2.8V | 340 | ||||||
| 2.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V | 330 | ||||||
| ICL | 输出电流限制 | VOUT = 0.9 x VOUT(NOM),TJ = –40°C 至 125°C | 325 | 720 | mA | ||
| ISC | 短路电流限制 | VOUT = 0V | 65 | mA | |||
| PSRR | 电源抑制比 | IOUT = 50mA, VIN = VOUT + 1.0V |
f = 1kHz | 60 | dB | ||
| f = 100kHz | 56 | ||||||
| f = 1MHz | 55 | ||||||
| VN | 输出噪声电压 | BW = 10Hz 至 100kHz,Vout = 1.2V,IOUT = 50mA | 90 | µVRMS | |||
| RPULLDOWN | 输出自动放电下拉电阻 | VEN < VEN(LOW)(输出禁用),VIN = 3.3V | 135 | Ω | |||
| TSD | 热关断 | TJ 上升 | 160 | °C | |||
| TJ 下降 | 140 | ||||||
| VEN(LOW) | 低电平输入阈值 | VEN 下降,直到输出被禁用。 TJ = –40°C 至 125°C | 0.3 | V | |||
| VEN(HI) | 高电平输入阈值 | VEN 上升,直到输出使能。 TJ = –40°C 至 125°C | 0.9 | V | |||
| IEN | EN 输入漏电流 | VEN = 5.5V 和 VIN = 5.5V | 0.01 | 1 | µA | ||