ZHCSL66 April   2020 TPS7B81

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
    1.     Device Images
      1.      T48 路多路复用 LC6948
      2.      静态电流与环境温度间的关系 (VOUT = 3.3V)
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Device Enable (EN)
      2. 7.3.2 Undervoltage Shutdown
      3. 7.3.3 Current Limit
      4. 7.3.4 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Operation With VIN Lower Than 3 V
      2. 7.4.2 Operation With VIN Larger Than 3 V
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Power Dissipation
        1. 8.1.1.1 Estimating Junction Temperature
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Input Capacitor
        2. 8.2.2.2 Output Capacitor
      3. 8.2.3 Application Curve
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TPS7B81 是一款低压降 (LDO) 线性稳压器,可在高达 40V 的输入电压下工作,并可提供高达 150mA 的电流。该器件在轻负载时的静态电流仅为 2.7µA,非常适合 需要极低待机功耗的 宽输入电源设计和高电池节数电池应用45V 的瞬态容差为可能存在电感反冲的 应用 提供了额外的裕量,从而减少了用于电压抑制的外部电路。

TPS7B81 具有集成的短路和过流限制功能,可在故障条件下为系统提供保护。除了低待机功耗外,轻负载条件下的极低压降电压也有助于维持电压稳定,即使在电池耗尽的情况下,也是如此。

TPS7B81 采用热增强型 8 引脚 HVSSOP 和 6 引脚 WSON 封装。这两种封装均具有较高的导热率,而且它们的尺寸较小,可支持紧凑型设计,非常适合用于空间受限的 应用 ,例如电动工具或电机驱动模块和电池组。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS7B81 HVSSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
WSON (6) 2.00mm × 2.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。