ZHCSFW2 December 2016 TPS7A91
PRODUCTION DATA.
评估模块 (EVM) 可与 TPS7A91 配套使用,帮助评估初始电路性能。有关此固定装置的相关摘要信息,请参见Table 4。
| 名称 | 部件号 |
|---|---|
| TPS7A91 低压降稳压器评估模块 | TPS7A91EVM-831 |
您可以在德州仪器 (TI) 网站上的 TPS7A91 产品文件夹中获取 EVM。
分析模拟电路和系统的性能时,使用 SPICE 模型对电路性能进行计算机仿真非常有用。您可以从 TPS7A91 产品文件夹中的仿真模型下获取 TPS7A91 的 SPICE 模型。
| 产品 | 说明 |
|---|---|
| TPS7A91XXYYYZ | XX 表示输出电压。01 为可调输出版本。 YYY 为封装标识符。 Z 为封装数量。 |
《TPS3890 延迟可编程的低静态电流、1% 精密监控器》(文献编号:SLVSD65)
《TPS7A91EVM 用户指南》(文献编号:SBVU036)
《使用前馈电容和低压降稳压器的优缺点》(文献编号:SBVA042)
《如何测量 LDO 噪声》(文献编号:SLYY076)
《半导体和 IC 封装热指标》(文献编号:SPRA953)
如需接收文档更新通知,请访问 www.ti.com.cn 网站上的器件产品文件夹。点击右上角的提醒我 (Alert me) 注册后,即可每周定期收到已更改的产品信息。有关更改的详细信息,请查阅已修订文档中包含的修订历史记录。
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.