ZHCSQW4 March 2025 TPS7A56
PRODUCTION DATA
该器件设计为使用低等效串联电阻 (ESR) 和低等效串联电感 (ESL) 陶瓷电容器实现稳定。可在输入端、输出端和降噪引脚上使用这些电容器。多层陶瓷电容器已成为这类应用的业界标准并推荐使用,但要经过良好的判断后使用。采用 X7R、X5R 和 COG 额定电介质材料的陶瓷电容器可在整个温度范围内提供相对良好的电容稳定性。但是,由于电容变化较大,因此不建议使用 Y5V 额定电容器。
无论选择哪种陶瓷电容器类型,陶瓷电容都会随工作电压和温度的变化而变化。确保陶瓷电容器降额至少 50%。本文中推荐的输入和输出电容器考虑了约 50% 的电容降额。在高 VIN 和 VOUT 条件下(VIN = 5.5V 至 VOUT = 5.0V)和极端温度下,降额可能超过 50%。请考虑该降额可能性。
该器件需要输入电容器、输出电容器和降噪电容器才能正常运行。请按照建议运行条件 表中指定的规格,使用标称或大于标称值的输入和输出电容器。将输入和输出电容器放置在尽可能靠近相应引脚的位置。使电容器 GND 连接尽可能靠近器件 GND 引脚,以缩短返回路径上的瞬态电流。使用较大的输入电容器或一组具有不同值的电容器,始终是抵消输入布线电感良好的设计做法。这种做法还可以改善瞬态响应并降低输入纹波和噪声。同样,输出端的多个电容器可降低电荷泵纹波并优化 PSRR;请参阅优化噪声和 PSRR 部分。
应使用标称降噪 CNR/SS 电容器,因为使用更大的 CNRSS 电容器会延长启动时间。