ZHCS992G June   2012  – May 2026

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 处理额定值
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 内部电流限制 (ICL)
      2. 6.3.2 使能 (EN) 和欠压锁定 (UVLO)
      3. 6.3.3 软启动和浪涌电流
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 ANY-OUT 可编程输出电压
      2. 6.5.2 可调节运行模式(仅限 TPS7A4701)
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 电容器推荐
          1. 7.2.2.1.1 输入和输出电容器要求
          2. 7.2.2.1.2 降噪电容器 (CNR)
        2. 7.2.2.2 压降电压 (VDO)
        3. 7.2.2.3 输出电压精度
        4. 7.2.2.4 启动
        5. 7.2.2.5 交流性能
          1. 7.2.2.5.1 电源抑制比 (PSRR)
          2. 7.2.2.5.2 负载阶跃瞬态响应
          3. 7.2.2.5.3 噪声
      3. 7.2.3 应用曲线
  9. 8 电源相关建议
    1. 8.1 功率耗散 (PD)
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
    3. 9.3 过热保护
    4. 9.4 估算结温
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 商标
    3. 10.3 静电放电警告
    4. 10.4 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电容器推荐

这些 LDO 设计为在输入、输出和降噪引脚(NR,引脚 14)使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器来实现稳定。多层陶瓷电容器已成为这些类型应用的业界标准并在此推荐使用,但必须结合良好的判断力使用。采用 X7R、X5R 和 COG 额定电介质材料的陶瓷电容器可在整个温度范围内提供相对良好的电容稳定性,但由于 Y5V 额定电容器变化非常大,因此不建议使用。在所有情况下,陶瓷电容随工作电压的变化很大,设计工程师必须了解这些特性。建议在设计中对额定电容进行 50% 的降额。

必须注意输入电容,以尽可能减小负载电流阶跃期间的瞬态输入压降,因为 TPS7A470x 具有非常快的负载瞬态响应。大输入电容器对于实现良好的瞬态负载响应是必要的,并且不会对器件的稳定性产生不利影响。但请注意,如果输入电容器与引线电感相结合并在瞬态期间产生高 Q 峰值效应,则使用大陶瓷输入电容也可能导致输出端出现不必要的响铃。例如,5nH 的引线电感和 10µF 的输入电容器构成了一个 LC 滤波器,其在控制环路带宽边缘的谐振频率为 712kHz。通往上游电源的互连引线如果设计良好且较短,则可以在不增加阻尼的情况下最大限度地减少这种影响。通过将具有几百毫欧 ESR 的钽电容器与陶瓷输入电容器并联,可以实现对不必要振铃的阻尼。