ZHCS992G June   2012  – May 2026

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 处理额定值
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 内部电流限制 (ICL)
      2. 6.3.2 使能 (EN) 和欠压锁定 (UVLO)
      3. 6.3.3 软启动和浪涌电流
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 ANY-OUT 可编程输出电压
      2. 6.5.2 可调节运行模式(仅限 TPS7A4701)
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 电容器推荐
          1. 7.2.2.1.1 输入和输出电容器要求
          2. 7.2.2.1.2 降噪电容器 (CNR)
        2. 7.2.2.2 压降电压 (VDO)
        3. 7.2.2.3 输出电压精度
        4. 7.2.2.4 启动
        5. 7.2.2.5 交流性能
          1. 7.2.2.5.1 电源抑制比 (PSRR)
          2. 7.2.2.5.2 负载阶跃瞬态响应
          3. 7.2.2.5.3 噪声
      3. 7.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
    1. 8.1 功率耗散 (PD)
  10. 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
    3. 9.3 过热保护
    4. 9.4 估算结温
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 商标
    3. 10.3 静电放电警告
    4. 10.4 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

TPS7A4700 TPS7A4701 RGW 封装5mm × 5mm VQFN-20(顶视图)图 4-1 RGW 封装5mm × 5mm VQFN-20(顶视图)
表 4-1 引脚功能
引脚 I/O 说明
名称 编号
0P1V 12 I 当连接到 GND 时,该引脚会向稳压器的标称输出电压增加 0.1V。
请勿将 GND 以外的任何电压连接到该引脚。如果未使用该引脚,则将其保持悬空状态。
0P2V 11 I 当连接到 GND 时,该引脚会向稳压器的标称输出电压增加 0.2V。
请勿将 GND 以外的任何电压连接到该引脚。如果未使用该引脚,则将其保持悬空状态。
0P4V 10 I 当连接到 GND 时,该引脚会向稳压器的标称输出电压增加 0.4V。
请勿将 GND 以外的任何电压连接到该引脚。如果未使用该引脚,则将其保持悬空状态。
0P8V 9 I 当连接到 GND 时,该引脚会向稳压器的标称输出电压增加 0.8V。
请勿将 GND 以外的任何电压连接到该引脚。如果未使用该引脚,则将其保持悬空状态。
1P6V 8 I 当连接到 GND 时,该引脚会向稳压器的标称输出电压增加 1.6V。
请勿将 GND 以外的任何电压连接到该引脚。如果未使用该引脚,则将其保持悬空状态。
3P2V 6 I 当连接到 GND 时,该引脚会向稳压器的标称输出电压增加 3.2V。
请勿将 GND 以外的任何电压连接到该引脚。如果未使用该引脚,则将其保持悬空状态。
6P4V1 5 I 当连接到 GND 时,该引脚会向稳压器的标称输出电压增加 6.4V。
请勿将 GND 以外的任何电压连接到该引脚。如果未使用该引脚,则将其保持悬空状态。
6P4V2 4 I 当连接到 GND 时,该引脚会向稳压器的标称输出电压增加 6.4V。
请勿将 GND 以外的任何电压连接到该引脚。如果未使用该引脚,则将其保持悬空状态。
EN 13 I 使能引脚。当该引脚上的电压超过最大使能电压 VEN(HI) 时,该器件被启用。如果不需要启用,则将 EN 引脚连接至 IN。
GND 7 接地
IN 15、16 I 输入电源。必须在该引脚与接地之间连接一个大于或等于 1µF 的电容器,以确保稳定性。
建议在 IN 和 GND 之间连接一个 10µF 电容器(尽可能靠近器件),以降低电路对印刷电路板 (PCB) 布局的敏感度,尤其是在遇到长输入布线或高源阻抗的情况下。
NC 2、17-19 该引脚可保持悬空,也可连接至 GND 和 IN 之间的任何电压。
NR 14 降噪引脚。在该引脚与 GND 之间连接电容器时,RMS 噪声可降至非常低的电平。必须在该引脚与接地之间连接一个大于或等于 10nF 的电容器,以确保稳定性。建议在 NR 和 GND 之间连接一个 1µF 电容器(尽可能靠近器件),以尽可能提高交流性能并最大限度地减少噪声。
OUT 1、20 O 稳压器输出。必须在该引脚与接地之间连接一个大于或等于 10µF 的电容器,以确保稳定性。强烈建议在 OUT 和 GND 之间连接一个 47µF 陶瓷输出电容器(尽可能靠近器件),以尽可能提高交流性能。
SENSE/FB 3 I 控制环路误差放大器输入(仅限 TPS7A4701)。
如果使用 ANY-OUT(无外部反馈电阻器)对器件输出电压进行编程,则该引脚为 SENSE 引脚。此引脚必须连接至 OUT。将此引脚连接至负载点以尽可能提高精度。
如果使用外部电阻器设置器件输出电压,则该引脚为 FB 引脚。有关更多详细信息,请参阅可调节运行 部分。
SENSE 3 I 控制环路误差放大器输入(仅限 TPS7A4700)。
这是器件的 SENSE 引脚,必须连接至 OUT。将此引脚连接至负载点以尽可能提高精度。
散热焊盘 将散热焊盘连接到大面积接地平面。散热焊盘内部连接到 GND。