ZHCSFK0A May   2016  – September 2016 TPS7A19

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用范围
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Enable Pin (EN)
      2. 7.3.2 Regulated Output Pin (OUT)
      3. 7.3.3 Power-Good Pin (PG)
      4. 7.3.4 Delay Timer Pin (DELAY)
      5. 7.3.5 Adjustable Output Voltage (ADJ for TPS7A1901)
      6. 7.3.6 Undervoltage Shutdown
      7. 7.3.7 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Operation With VIN < 4 V
      2. 7.4.2 Operation With EN Control
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Power Dissipation and Thermal Considerations
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 评估模块
        2. 11.1.1.2 Spice 模型
      2. 11.1.2 器件命名规则
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 宽输入电压范围:4V 到 40V
  • 可调节输出电压:1.5V 至 18V
  • 输出电流:450mA
  • 低静态电流 (IQ):15µA
  • 低压降电压:400mA 时为 450mV(最大值)
  • 具有可编程延迟的电源正常指示功能
  • 热关断及过流保护功能
  • 与陶瓷输出电容搭配使用时可保持稳定:
    • 当 VOUT ≥ 2.5V 时,电容为 10µF 到 500µF
    • 当 VOUT < 2.5V 时,电容为 22µF 到 500µF
  • 工作温度:-40°C 至 +125°C
  • 封装方式:3mm x 3mm 小外形尺寸无引线 (SON)-8

应用范围

  • 智能电网基础设施和计量
  • 电动工具
  • 电机驱动
  • 访问控制系统
  • 测试和测量

说明

TPS7A19 是具有高达 40V 宽输入电压 (VIN) 范围的低压降稳压器 (LDO),能够提供高达 450mA (IOUT) 的高输出电流。此稳压器非常适用于从宽输入电压轨生成低压电源。TPS7A19 不但能够提供一个充分稳压的电压轨,而且能够通过充当简单的浪涌保护电路承受电压瞬变并在其间保持稳压状态。

TPS7A19 在轻负载下仅消耗 15µA 的静态电流 (IQ),因此可降低常开系统或电池供电的功耗 应用的外部组件尺寸。

TPS7A19 特性 集成热关断及过流保护。TPS7A19 还提供具有可编程延迟的电源正常指示输出 (PG),指示输出电压处于稳压状态。此特性对电源轨排序功能极为有用。

此 LDO 采用小型 3mm × 3mm 耐热增强型 8 引脚 SON 封装。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS7A19 SON (8) 3.00mm × 3.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请参见数据表末尾的封装选项附录。

典型应用电路原理图

TPS7A19 SBVS256_app.gif

静态电流与输入电压间的关系
VOUT = 1.5V 时

TPS7A19 C003_SBVS256.gif