ZHDS009F November 2001 – December 2025 TPS794
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
如TPS794 可调节 LDO 稳压器编程 所示,使用外部电阻分压器对 TPS794 可调节稳压器的输出电压进行编程。输出电压可根据 方程式 1 计算得出:

其中:
必须选择电阻 R1 和 R2,以获得大约 40μA 分压器电流。较低值的电阻器可用于提高噪声性能,但该器件会耗费更多功率。必须避免使用较高的值,因为 FB 上的漏电流会增加输出电压误差。
推荐的设计过程是选择
R2 = 30.1kΩ 来将分压器电流设置为 40μA、
C1 = 15pF 以确保稳定性,然后使用 方程式 2 来计算 R1。

为了提高可调节版本的稳定性,请在 OUT 和 FB 之间放置一个小型补偿电容器。
可以按 方程式 3 计算该电容器的近似值:

TPS794 可调节 LDO 稳压器编程 中的表显示了该电容器在多个电阻比下的建议值。如果不使用此电容器(例如在单位增益配置中),则建议使用的最小输出电容器是 2.2μF 而非 1μF。
图 8-1 TPS794 可调节 LDO 稳压器编程