ZHCSVE9E December 2001 – July 2024 TPS769-Q1
PRODUCTION DATA
| 耗散额定值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|
| 热指标 | DBV (SOT-23) 5 引脚 |
||
| 低 K (1) | 高 K (2) | ||
| RθJC(结至外壳热阻) | 65.8 | 65.8 | ℃/W |
| RθJA(结至环境热阻) | 259 | 180 | ℃/W |
| 降额因子高于 TA = +25℃ | 3.9 | 5.6 | mW/℃ |
| 额定功率 (TA < 25℃) | 386 | 555 | mW |
| 额定功率 (TA = 70℃) | 212 | 305 | mW |
| 额定功率 (TA = 85℃) | 154 | 222 | mW |