ZHCSVY1D September 2010 – May 2025 TPS736-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 DBV 封装,5 引脚 SOT-23(顶视图)
图 4-2 DCQ 封装,6 引脚 SOT-223(顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| SOT-23 | SOT-223 | |||
| EN | 3 | 5 | I | 驱动使能引脚 (EN) 为高电平打开稳压器。将这个引脚驱动为低电平来将稳压器置于关断模式。更多信息请参阅使能引脚和关断 部分。如未使用,EN 可被连接至 IN。 |
| FB | 4 | 4 | I | FB 引脚只适用于可调电压版本 — 这是到控制环路误差放大器的输入,并且用于设定器件的输出电压。 |
| GND | 2 | 3、6 | — | 接地 |
| IN | 1 | 1 | I | 输入电源 |
| NR | 4 | 4 | — | NR 引脚只适用于固定电压版本 — 将一个外部电容器连接到这个引脚来绕开内部带隙生成的噪声,同时减少到极低电平的输出噪声。 |
| OUT | 5 | 2 | O | 稳压器的输出。无需外部电容器实现此稳定性。 |