ZHCSFT1B December 2016 – February 2021 TPS653853-Q1
PRODUCTION DATA
TPS653853-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器供电,例如汽车行业中的应用。该器件支持采用双核锁步 (LS) 或松耦合架构 (LC) 的微控制器。
TPS653853-Q1器件集成了多个为 MCU、CAN 或 FlexRay 以及外部传感器供电的电源轨。并且配有一个具有内部 FET 的降压-升压转换器,可将 2.3V 至 36V 的输入电池电压转换为 6V 前置稳压器输出,从而为其他稳压器供电。集成电荷泵可为内部稳压器提供过驱电压,而且还可用于驱动外部 NMOS FET 以提供电池反向保护。该器件支持通过点火信号(IGN 引脚)或者通过 CAN 收发器或其他信号(CAN_WU 引脚)唤醒。
该器件的转向角监视 (SAM) 单元允许 ECU 通过电机位置传感器间接捕捉转向轮位置。在专用的低功耗模式下,即使 ECU 处于休眠模式,此 SAM 单元也能工作。集成的 SAM 开关可在器件正常运行期间将电机位置传感器信号传递到 MCU,或者在 ECU 处于休眠模式时从电机位置传感器信号中解耦 MCU ADC 输入。
该器件内部有一个独立的电压监测单元,可监测所有内部电源轨以及电池电源稳压器输出的欠压和过压情况。此外,该器件还实现了稳压器电流限制和过热保护。TPS653853-Q1 器件具有问答看门狗、MCU 误差信号监控、针对内部振荡器的时钟监控、针对时钟监控器的自检、针对非易失性存储器和 SPI 通信的循环冗余校验 (CRC)、支持 MCU 监测器件内部模拟和数字信号的诊断输出引脚、针对 MCU 的复位电路(NRES 引脚)以及可在检测到任何系统故障时禁用外部功率级的保险输出(ENDRV 引脚)。该器件在启动时自动运行内置自检 (BIST),如果需要,MCU 可以在系统运行期间通过软件控制重新运行 BIST。专用的 DIAGNOSTIC 状态可供 MCU 使用以检查 TPS653853-Q1功能性。
TPS653853-Q1器件还可通过 SPI 寄存器报告错误。此器件在 SPI 寄存器中有单独的状态位,用于指示每个特定的系统级或器件级错误。当器件检测到特定错误条件时,可将相应状态位置 1 并保持到 MCU 读取完该状态位所在 SPI 寄存器为止。根据置 1 的状态位,MCU 可以决定是否必须使系统保持安全状态或者是否可使系统恢复运行。
TPS653853-Q1 器件采用 48 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
TPS65853-Q1 | HTSSOP (48) | 12.50mm x 6.10mm |