ZHCSU49
December 2023
TPS65224-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
器件支持
4.1.1
器件命名规则
4.2
接收文档更新通知
4.3
支持资源
4.4
第三方产品免责声明
4.5
商标
4.6
静电放电警告
4.7
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
6.1
封装选项附录
6.1.1
封装信息
6.1.2
卷带封装信息
6.2
机械数据
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RAH|36
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
1
特性
符合汽车应用要求
具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
输入电源:3V 至 5.5V
温度等级 1:-40°C 至 +125°C(环境温度)
HBM 分类等级 2
CDM 分类等级 C4A
以
功能安全合规型
为目标
专为功能安全应用开发
在产品发布时将会提供有助于 ISO26262 系统设计的文档
以系统完整性达到 ASIL-D 级为目标
以硬件完整性高达 ASIL-B 级为目标
所有输出电源轨上的欠压和过压监测和电流限制
适用于两个外部电源轨和输入电源的欠压和过压监控器
看门狗(触发或问答)
误差信号监控器(电平或 PWM)
温度警告和热关断
电压监测器内置自检
BUCK1 + BUCK2 高效直流/直流降压转换器
输出电压:0.5V 至 3.3V
(双相输出为 0.5V 至 1.2V)
输出电流:
5
A
(单相),10A(双相)
开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
BUCK3 + BUCK4 高效直流/直流降压转换器
输出电压:0.5V 至 3.3V
输出电流:2A
开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
两个具有可配置负载开关模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
输出电压:调节模式下为 0.6V 至 3.3V,负载开关模式下为 1.7V 至 3.3V
输出电流:400mA
一个具有低噪声性能和可配置负载开关模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
输出电压:调节模式下为 1.2V 至 3.3V,负载开关模式下为 2.2V 至 3.6V
输出电流:300mA
6 个可配置通用输入/输出 (GPIO) 引脚,复位和安全状态输出
1 个 12 位 ADC
OTP 可配置电源序列
36 引脚,5mm × 6mm,QFN 封装,间距为 0.5mm