ZHCSR20 November 2023 TPS6522005-EP
PRODUCTION DATA
TPS6522005-EP 是德州仪器 (TI) 用户可编程 PMIC 的一部分。该器件集成了一个 NVM 存储器,可用于配置电源和数字资源。NVM 编程特性使 TPS6522005-EP PMIC 成为一种灵活的电源解决方案,可满足不同处理器和 SoC 的要求。可编程 NVM 字段包括输出电压、时序、监控阈值、GPIO 控制等。不支持 OTA(无线)编程,该编程无需更改寄存器设置即可直接更改 EEPROM。对 NVM 重新编程的方法是:首先通过串行接口 (I2C) 写入寄存器映射,然后将寄存器设置保存到 NVM 中。一个器件的 EEPROM 最多只能编程 1000 次。仅当输入电压 (VSYS) 大于等于 3.3V 时,才能更改 EEPROM 值。I2C 引脚必须上拉至 3.3V 电源电压。概括地说,编程流程可分为三个步骤:确定系统要求,更新寄存器设置,将新值保存到 NVM 存储器中。有关非易失性存储器编程的详细信息,请参阅 TI.com 上的 TPS6522005-EP 产品页面中技术文档下的 TPS65219 NVM 编程指南。