ZHCST84 September 2023 TPS650331-Q1
PRODUCTION DATA
TPS650331-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到同轴电缆 (PoC)。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并可在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内正常运行。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
TPS650331-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装 (4.00mm × 4.00mm)。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS650331-Q1 | VQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |
TPS650331-Q1 应用电路