ZHCSZ12 October 2025 TPS631013A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS631012A 和 TPS631013A 都是采用恒定频率峰值电流模式控制的降压/升压转换器。这些转换器使用开关频率约为 2MHz 的固定频率。调制方案有三种明确定义的运行模式;该转换器在 VIN 和 VOUT 的整个工作范围内以定义的阈值进入这些模式。最大输出电流由 Q1 峰值电流限制(通常为 3A)所决定。