ZHCSW84 December 2024 TPS62964 , TPS62966 , TPS62968
PRODUCTION DATA
根据方程式 8 选择电阻 R1 和 R2,以将输出电压设置在 0.6V 至 5.5V 范围内。为了使反馈网络免受噪声的影响并降低电阻器自生噪声,请将 R2 设置为等于或小于 5kΩ。如直流/直流转换器中电阻反馈分压器的设计注意事项 模拟设计期刊中所述,FB 电阻器值越低,抗噪性越好,但轻负载效率越低。
| VOUT (V) | R1 | R2 |
|---|---|---|
| 0.75 | 1.21kΩ | 4.87kΩ |
| 0.9 | 2.43kΩ | 4.87kΩ |
| 1.0 | 3.24kΩ | 4.87kΩ |
| 1.2 | 4.87kΩ | 4.87kΩ |
| 1.8 | 9.76kΩ | 4.87kΩ |
| 2.5 | 15.4kΩ | 4.87kΩ |
| 3.3 | 21.5kΩ | 4.87kΩ |
| 5 | 35.7kΩ | 4.87kΩ |
前馈电容器 (CFF) 不是正常运行所必需的,但可以进一步改善输出噪声。但是,选择 CFF 时必须小心,因为在启动期间,较大的 CFF 无法实现电源正常 (PG) 功能,并且可能会在较大负载瞬态期间导致 PG 引脚虚假触发。 有关使用前馈电容器的优缺点的讨论,请参阅使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点 应用报告。