VIN = 24V,VOUT = 5V,L1= 6.8µH,COUT = 44µF,TA = 25°C(除非另有说明)
VIN = 24V,VOUT = 5V,L1= 6.8µH,COUT = 44µF,TA = 25°C(除非另有说明)图 10-2 效率. VIN = 24V,VOUT = 5V,L1= 6.8µH,COUT = 44µF,TA = 25°C(除非另有说明)
图 10-4 线路调节
图 10-6 开关频率与 VIN 间的关系,VOUT = 5V
图 10-8 外壳温度,VIN = 24V,IOUT = 3A,fSW = 500kHz
图 10-10 相对于 VIN 的关断,IOUT = 3A
图 10-12 通过 EN 关断,IOUT = 3A
图 10-14 稳态,IOUT = 0.1A
图 10-16 稳态,IOUT = 1A
图 10-18 稳态,IOUT = 3A
图 10-20 负载瞬态响应,1A 至 3A,压摆率 = 0.8A/μS
图 10-22 VOUT 硬短路恢复
图 10-3 负载调整率
图 10-5 开关频率与负载电流间的关系
图 10-7 环路频率响应,IOUT = 3A,BW = 49.4kHz,PM = 57°,GM = –12dB
图 10-9 相对于 VIN、IOUT = 3A 的启动
图 10-11 通过 EN 启动,IOUT = 3A
图 10-13 稳态,IOUT = 0A
图 10-15 稳态,IOUT = 0.5A
图 10-17 稳态,IOUT = 2A
图 10-19 负载瞬态响应,0.5A 至 2.5A,压摆率 = 0.8A/μS图 10-21 VOUT 硬短路保护