ZHCSNN9C November 2023 – June 2024 TPS62914 , TPS62916 , TPS62918
PRODUCTION DATA
电感器必须具有适当的饱和电流额定值。方程式 5 和方程式 6 计算静态负载条件下的最大电感器电流。该公式将转换器效率考虑在内。必须针对峰值开关电流最高时的最大输入电压进行计算。
其中:
使用实际运行条件计算最大电感器电流可得出最小饱和电流。TI 建议增加 20% 的裕度,以涵盖运行期间的负载瞬变。
请参阅表 7-4,了解典型的电感器。
| 电感值 | 制造商 | 器件型号 | 尺寸(长 × 宽 × 高,单位为 mm) | ISAT/DCR(下降 30%) |
|---|---|---|---|---|
| 1µH | Coilcraft | XGL4020-102 | 4 × 4 × 2.1 | 8.8A/8.2mΩ |
| 1µH | Coilcraft | XGL4030-102 | 4 × 4 × 3.1 | 10.3A/6.5mΩ |
| 1µH | Wurth Elektronik | 74438356010 | 4.1 × 4.1 × 2.1 | 9A/12mΩ |
| 1µH | Wurth Elektronik | 74438357010 | 4.1 × 4.1 × 3.1 | 9.6/11.6mΩ |
| 1µH | Coilcraft | XGL5020-102 | 5 × 5 × 2.1 | 11.4A/7.5mΩ |
| 1µH | Coilcraft | XGL5030-102 | 5 × 5 × 3.1 | 14A/4.8mΩ |