ZHCSLS6B August 2020 – June 2022 TPS628510 , TPS628511 , TPS628512 , TPS628513
PRODUCTION DATA
TPS62851x 是引脚对引脚 0.5A、1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步降压直流/直流转换器系列。它们基于峰值电流模式控制拓扑,低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。开关频率由内部固定为 2.25MHz,也可在 1.8MHz 至 4MHz 范围内与外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,TPS62851x 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。TPS62851x 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。通过 SS/TR 引脚,用户可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压,从而实现不同电源轨的外部定序和限制启动期间的浪涌电流。
TPS62851x 采用 8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装,可提供高功率密度解决方案。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS628510 | SOT583 | 1.60mm × 2.10 mm(包括引脚) |
| TPS628511 | ||
| TPS628512 | ||
| TPS628513 |
简化版原理图
效率和 IOUT 间的关系,VOUT = 3.3V