ZHCSNO6B February 2023 – March 2024 TPS628301 , TPS628302 , TPS628303 , TPS628304
PRODUCTION DATA
TPS62830x 是一个具有低静态电流且易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。TPS62830x 基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。由于具有内部基准,该系列器件可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内,以 1% 的高反馈电压精度将输出电压调节到 0.5V 以下。该系列器件提供两种封装,各封装器件之间引脚对引脚兼容。
TPS62830x 具有一个 MODE 引脚,用于控制器件的工作模式。省电模式可在极轻负载下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。强制 PWM 模式会维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和受控良好的内部软启动电路。TPS62830x 能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,TPS62830x 加入了断续短路保护以及热关断功能。一个器件选项具有针对短路和过压事件的闭锁保护。该系列提供两种封装:8 引脚 1.0mm × 2.0mm QFN 封装,提供超高功率密度设计;8 引脚 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装,提供易于组装的设计。
| 器件型号(1) | 输出电流 | OCP 模式 | 软启动时间 |
|---|---|---|---|
| TPS62830xA | 1A、2A、3A、4A | 断续 | 300µs |
| TPS62830xB | 3A | 闭锁 | 300µs |
| TPS62830xK | 1A、2A、3A、4A | 断续 | 880µs |