ZHDS341A November 2022 – August 2026 TPS62810 , TPS62811 , TPS62812 , TPS62813
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 电源电压范围 | 2.75 | 6 | V | |
| VOUT | 输出电压范围 | 0.6 | 5.5 | V | |
| L | 1.8MHz 至 3.5MHz 开关频率的有效电感 | 0.32 | 0.47 | 0.9 | µH |
| L | 3.5MHz 至 4MHz 开关频率的有效电感 | 0.25 | 0.33 | 0.9 | µH |
| COUT | 1A 和 2A 版本的有效输出电容(1) | 15 | 22 | 470 | µF |
| COUT | 3A 和 4A 版本的有效输出电容(1) | 27 | 47 | 470 | µF |
| CIN | 有效输入电容(1) | 5 | 10 | µF | |
| RCF | 未连接到 GND 或 VIN 时从 COMP/FSET 到 GND 的电阻值 | 4.5 | 100 | kΩ | |
| TJ | 工作结温 | -40 | +150 | °C | |