ZHCSQH4 October 2024 TPS62810-EP , TPS62811-EP , TPS62812-EP , TPS62813-EP
PRODUCTION DATA
TPS6281x-EP 器件专为具有 2.25MHz 典型开关频率的标称 0.47µH 电感器而设计。电感值越大,实现的电感纹波电流越低,但可能会对效率和瞬态响应产生负面影响。小于 0.47μH 的值将导致较大的电感纹波电流,从而在低输出电流或无输出电流的强制 PWM 模式下产生较大的负电感电流。对于更高或更低的标称开关频率,电感必须相应地更改。
电感器的选择受如下几种因素的影响:


其中
| 类型 | 电感 [µH] | 电流 [A] (1) | 对于器件 | 标称开关频率 | 尺寸 [L × B × H] mm | 制造商(2) |
在 –55°C 下运行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML433PYA601MLZ | 0.6µH,±20% | 10.4 | TPS62810-EP、TPS62813-EP、TPS62812-EP | 2.25MHz | 4 × 4 × 2.1 | Coilcraft | 是 |
| ML433PYA401MLZ | 0.4µH,±20% | 12.5 | TPS62810-EP、TPS62813-EP、TPS62812-EP | 2.25MHz | 4 × 4 × 2.1 | Coilcraft | 是 |
| XFL4015-471ME | 0.47µH,±20% | 3.5 | TPS62813-EP、TPS62812-EP | 2.25MHz | 4 × 4 × 1.6 | Coilcraft | 否 |
| XEL4020-561ME | 0.56µH,±20% | 9.9 | TPS62810-EP、TPS62813-EP、TPS62812-EP | 2.25MHz | 4 × 4 × 2.1 | Coilcraft | 否 |
| XEL4030-471ME | 0.47µH,±20% | 12.3 | TPS62810-EP、TPS62813-EP、TPS62812-EP | 2.25MHz | 4 × 4 × 3.1 | Coilcraft | 否 |
| XEL3515-561ME | 0.56µH,±20% | 4.5 | TPS62813-EP、TPS62812-EP | 2.25MHz | 3.5 × 3.2 × 1.5 | Coilcraft | 否 |
| XFL3012-331MEB | 0.33µH,±20% | 2.6 | TPS62811-EP、TPS62812-EP | ≥ 3.5MHz | 3 × 3 × 1.3 | Coilcraft | 否 |
| XPL2010-681ML | 0.68µH,±20% | 1.5 | TPS62811-EP | 2.25MHz | 2 × 1.9 × 1 | Coilcraft | 否 |
| DFE252012PD-R47M | 0.47µH,±20% | 请参阅数据表 | TPS62811-EP、TPS62813-EP、TPS62812-EP | 2.25MHz | 2.5 × 2 × 1.2 | Murata | 否 |
使用实际运行条件计算最大电感器电流可得出所需的最小电感器饱和电流。TI 建议增加约 20% 的裕度。较大的电感器值对于获得较低的纹波电流也很有用,但也会增加瞬态响应时间和尺寸。