ZHCSNK8 March 2021 TPS62810M , TPS62811M , TPS62812M , TPS62813M
PRODUCTION DATA
TPS6281xM 是引脚对引脚 1A、2A、3A 和 4A 同步降压直流/直流转换器系列器件。所有器件都具有高效率且易于使用。该系列器件基于峰值电流模式控制拓扑。低阻开关可在高温环境下支持高达 4A 的持续输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。该器件可在轻负载时自动进入节能模式 (PSM),从而可在整个负载范围内保持高效率。该器件可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。通过 SS/TR 引脚,用户可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压,从而实现不同电源轨的外部定序和限制启动期间的浪涌电流。
TPS6281xM 器件采用具有可湿性侧面的 2mm x 3mm VQFN 封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS62810M | VQFN | 2mm × 3mm |
| TPS62811M | ||
| TPS62812M | ||
| TPS62813M |
效率与输出电流间的关系;VOUT = 3.3V;PWM 和 PFM;fS = 2.25MHz