ZHCSQH4 October 2024 TPS62810-EP , TPS62811-EP , TPS62812-EP , TPS62813-EP
PRODUCTION DATA
电源正常状态指示是由窗口比较器驱动的开漏输出。当器件处于禁用、欠压锁定和热关断状态时,PG 保持低电平。因此,当输出电压处于稳压状态时,在电气特性中定义的窗口内,输出为高阻抗。
| EN | 器件状态 | PG 状态 |
|---|---|---|
| X | VIN < 2.75V | 未定义 |
| 低 | VIN < 2.75V | 未定义 |
| 高 | VIN < 2.25V | 未定义 |
| 低 | VIN ≥ 2.75V | 低 |
| 高 | 2.25V ≤ VIN ≤ UVLO、处于热关断状态、VOUT 未处于稳压状态 | 低 |
| 高 | 调节中的 VOUT | 高阻抗 |