ZHCSQH4 October 2024 TPS62810-EP , TPS62811-EP , TPS62812-EP , TPS62813-EP
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引脚电压范围(1) | VIN | -0.3 | 6.5 | V |
| SW | -0.3 | VIN +0.3 | V | |
| SW(瞬变时间不到 10ns)(2) | -3 | 10 | V | |
| FB | -0.3 | 4 | V | |
| PG、SS/TR、COMP/FSET | -0.3 | VIN +0.3 | V | |
| 引脚电压范围(1) | EN、MODE/SYNC | -0.3 | 6.5 | V |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |