ZHCSHT6G December 2017 – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808
PRODUCTION DATA
对于大多数转换器,因为转换器在负载阶跃上的反应更快,并在负载释放时主动灌入能量,所以与 PFM 模式相比,PWM 模式下的负载瞬态响应有所改善。比较 图 8-33 和 图 8-32。作为一项附加功能,TPS6280x 在重负载释放后自动进入 PWM 模式 16 个周期,以使输出电压更快地恢复到稳压电平。经过 16 个周期的 PWM 模式后,器件会自动恢复到 PFM 模式(如果 VSEL/MODE 驱动为低电平)。请参阅图 7-2。如果没有这种优化,输出电压过冲会更高,并且看起来会像 VOUT 布线。仅在负载足够高且转换器在 PWM 模式下运行后此功能才有效。
图 7-2 优化了从 PWM 至 PFM 模式的瞬态性能