ZHCSPB1B November 2021 – July 2022 TPS62441-Q1 , TPS62442-Q1
PRODUCTION DATA
TPS6244x-Q1 同步双开关模式电源转换器基于峰值电流模式控制拓扑。该控制环路具有内部补偿功能。将控制环路的带宽优化到可与 TPS6244x-Q1 配合使用的宽输出电容范围,内部补偿可提供两种设置。请参阅 节 9.3.2。两种补偿设置中的一种可通过 COMP/FSET 与 GND 之间的电阻器或根据该引脚的逻辑状态进行选择。稳压网络使用小型外部元件和低 ESR 陶瓷输出电容器实现快速稳定的运行。该器件可以在输出分压器上不使用前馈电容器的情况下运行,但使用 10pF(典型值)前馈电容器可改善瞬态响应。
该器件支持通过 MODE 引脚连接到逻辑高电平来实现固定频率强制 PWM 运行模式。当 COMP/FSET 连接到 GND 或 VIN 时,频率定义为内部固定 2.25MHz,或者频率也可由 COMP/FSET 与 GND 之间的电阻器定义为 1.8MHz 至 4MHz 范围。此外,这些器件可与 2MHz 到 4MHz 范围内的外部时钟信号同步,无需额外的无源器件即可应用于 MODE 引脚。只有在 COMP/FSET 与 GND 之间的连接有电阻的情况下,才能使用外部同步。如果 COMP/FSET 直接连接到 GND 或 VIN,则 TPS6244x-Q1 无法与外部同步。TPS6244x-Q1 可让您在运行期间将内部时钟变为外部时钟。当 MODE 引脚设置为逻辑低电平时,该器件在低输出电流下以省电模式 (PFM) 运行,并在较高的输出电流情况下自动转换为固定频率 PWM 模式。在 PFM 模式下,开关频率会根据负载线性降低,从而在非常低的输出电流条件下保持高效率。当转换器从 PFM 切换到 PWM 模式时,由于此时转换器需与另一转换器进行同步以实现 180 度相移,因此可能会产生最多一个时钟周期的延迟。