ZHDS281 June 2026 TPS61290
PRODMIX
存储器位置:0x05
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | TSD | R | 0 | 热关断状态位。 0:正常运行。 1:热关断跳变。此标志在读数后复位。 |
| 6 | CRC_PASS | R | 1 | OTP 测试状态位。 0:OTP 测试失败。该位保留供 TI 的测试工程师使用。 1:正常运行。此标志在读数后复位。 |
| 5 | VOUT_START | R | 1 | Vout 状态位。 0:Vout < 0.6V。 1:Vout > 0.6V。 此标志在读数后复位。 |
| 4 | OPMODE | R | 1 | 器件运行模式状态位。 0:器件在旁路模式下运行。 1:器件在升压模式下运行。 |
| 3 | ILIMPT | R | 0 | 电流限值状态位(旁路模式)。 0:正常运行。 1:表示已触发旁路 FET 电流限值。此标志在读数后复位。 |
| 2 | ILIMBST | R | 0 | 电流限值状态位(直流/直流升压模式)。 0:正常运行。 1:表示在直流/直流升压模式下已触发平均输入电流限值达 4ms。此标志在读数后复位。 |
| 1 | FL_LD | R | 0 | 电流限值状态位(直流/直流升压模式)。 0:正常运行。 1:表示在直流/直流升压模式下触发了平均输入电流限值。此标志在读数后复位。 |
| 0 | PGOOD | R | 1 | 电源正常状态位。 0:表示输出电压没有进行稳压调节。 1:表示输出电压在其标称范围内。如果转换器在自动旁路模式下运行,则该位设置为 1。 |